国を選択してください

グローバルサイトへ

LG01W-1260-16C-0-OS-C0-F07-S15 安全ライトグリッドLIGI

OSE セーフティ ライト グリッド

主なメリットの概要

  • コストパフォーマンスに優れる標準タスク用シリーズ
  • 高保護等級(IP67)
  • ダイレクトアセンブリ
  • OSE 出力
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LG01W-1260-16C-0-OS-C0-F07-S15の技術データ

有効検出範囲1,6 ... 10 m
しきい値検出範囲14 m
保護フィールドビームの数16
光源IRED
ライトタイプ赤外線
マーキングCE
対象物のサイズ50 ... 200 mm
保護照射野高さ1260 mm
発散角eff. 5 °
光学面前面
周囲光限度100000 Lux
動作インジケータエミッター: 緑色 LED
レシーバー: 緑色 LED
機能インジケータエミッター : 黄色 LED
レシーバー:
赤色 LED: 光線が中断されると点灯します
緑色 LED: 光線がフリーのときに点灯
故障前インジケータ使用可能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IBエミッター:約 30 mA (24 V)
レシーバー:約 20 mA (24 V)
消費電力P0約 1,2 W
テスト入力高 - アクティブ
出力タイプOSE
切替え方式ライトオン
信号出力950 Hz 、 トランジスター出力 負荷可能 付き 最大 20 mA、短絡保護機能あり
通電/非通電遅延< 3200 ms
応答時間≤ 400 ms
製品規格EN ISO 13849 、 EN 12978 、 EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 95 % (結露なきこと)
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続M8 プラグに固定ケーブル 4 ピン
長さ: 130 mm
材料
ハウジング黒色アルマイト エポキシ樹脂 成形
質量約 856 g
寸法
高さ1380 mm
幅16 mm
深度16 mm
一般的な注意事項