国を選択してください
ARGOS-20M-LRS-3F スルービームセンサ
スルービームセンサ
主なメリットの概要
- 前面の LED
- クロストークに対する保護 (デバイス 4 台まで)
- リレー出力
- 納入品目には、異なるエミッタ周波数のセンサ 3 個が含まれます






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
ARGOS-20M-LRS-3Fの技術データ
| エミッター | ARGOS-T | |
| レシーバ | ARGOS-R |
| 有効検出範囲 | 0,5 ... 20 m | |
| しきい値検出範囲 | 28 m | |
| 保護フィールドビームの数 | 1 | |
| 光源 | IRED | |
| ライトタイプ | 変調赤外線 950 nm | |
| マーキング | CE | |
| ライトスポットの直径 | 約 7,3 m 距離 20 m | |
| 発散角 | 20 ° | |
| 光学面 | 前面 | |
| 周囲光限度 | 100000 Lux |
| 動作インジケータ | エミッタ 緑色 LED:電源オン | |
| 機能インジケータ | レシーバー: 赤色 LED: 光線が中断されると点灯します | |
| 故障前インジケータ | レシーバー: 点滅(約 4 Hz 周期) |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V AC 10 ... 40 V DC |
| 作動電流 | IB | エミッター: ≤ 10 mA レシーバー: ≤ 25 mA |
| 消費電力 | P0 | エミッター:≤ 0,4 VA レシーバー:≤ 1 VA |
| 出力タイプ | リレー 、 NO 接点 | |
| 切替え方式 | ライトオン | |
| スイッチング電圧 | DC:最大 48 V AC: 最大 50 V | |
| スイッチング電流 | DC : 最大 0,5 A AC: 最大 0,6 A | |
| 通電/非通電遅延 | 標準 100 ms | |
| 応答時間 | ≤ 100 ms |
| 製品規格 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-3 |
| 周囲温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
| 保護等級 | IP67(EN 60529 に準拠) | |||||||
| 接続 | エミッター: 0.25 mm2 、3 線式 4 m 固定ケーブル レシーバー: 0.25 mm2 、5 線式 4 m 固定ケーブル | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | エミッター: 116 g レシーバー: 131 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||