国を選択してください

グローバルサイトへ

Montageplatte FLT 取り付けプレート

FLT-8用取付けベース

主なメリットの概要

  • 吊り天井に FLT-8 シリーズセンサーを取り付けるための取り付けプレート
  • フロントパネルは特別に強化されており、割れに耐性があります
  • センサー用保持フレーム(調整可能な 4 点固定具付き)
  • 追加の調整ねじを使用した正確なセンサーの方向
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Montageplatte FLTの技術データ

材料ABS プラスチック
光学面透明なプレキシガラス
質量約 155 g
寸法
幅86 mm
長さ205 mm
シリーズFLT-8
一般的な注意事項