国を選択してください

グローバルサイトへ

IUK-RTNC-2M-LL240F-FRNC-TNC アダプタケーブル

アダプタケーブル R-TNC ストレートプラグ - TNC ストレートプラグ、FRNC 黒色同軸ケーブル、UV 耐性

主なメリットの概要

  • 耐 UV 性
  • 難燃性ケーブル
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
IUK-RTNC-2M-LL240F-FRNC-TNCの技術データ

コネクタ 1
構造タイプR-TNC コネクタ 7/16-28 UNEF
スタイルストレート
ロックねじ接続
コネクタ 2
構造タイプTNC コネクタ 7/16-28 UNEF
スタイルストレート
ロックねじ接続
インピーダンス50 Ω ± 2 Ω
信号減衰26 dB / 100 m @ 900 MHz
プラグ接続R-TNC コネクタ : IEC 60169-17
TNC コネクタ : IEC 60169-17
燃焼性IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
動作温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
コネクタ 1
締め付けトルク0,46 ... 0,69 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 500
コネクタ 2
締め付けトルク0,46 ... 0,69 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 500
ケーブル
被覆直径6,1 mm
曲げ半径60 mm 、移動用
30 mm 、固定
被覆の色黒色 (RAL 7021 相当品)
導体構造内部導体 裸銅 (Cu) ∅ 1,42 mm
外部導体 アルミニウム箔 すずめっき銅編組
コア構造同軸
長さL2 m
質量150 g
ハロゲンフリーはい
コネクタ 1
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールシリコン
接触面金めっき (Au)
コネクタ 2
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
シールシリコン
接触面金めっき (Au)
ケーブル
被覆FRLSZH
心線絶縁PE
UV耐性はい
燃焼性難燃性
一般的な注意事項