国を選択してください

グローバルサイトへ

UC2000-L2M-B16-0,3M-APS5P-M 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • CANopen インターフェイス
  • タイプ E1 承認済み
  • 高い EMC 耐性
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 頑丈な金属製ベース
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • 保護等級 IP68
  • アンプコネクタ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC2000-L2M-B16-0,3M-APS5P-Mの技術データ

検知範囲80 ... 2000 mm
調整範囲120 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 80 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
直線性エラー< 20 mm
温度ドリフト< +/- 20 mm
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 700 ms
MTTFd421 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
黄色 LED評価範囲内の物体
赤色/緑色 LEDCANopen ステータス表示
動作電圧UB9 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
消費電力P0標準 0,6 W
インターフェイスの種類CAN
通信プロトコルCANopen
プロセス データ入力: 48 Bit
- 測定値 (距離値) 16 Bit
- 信号品質 8 Bit
- カウンタ - 1 16 Bit または カウンタ - 2 8 Bit
- ステータス レジスタ 8 Bit
ノード IDプログラム可能
ベンダ ID173 (0xAD)
製品コード50331650 (0x03000002)
転送レート250 kBit/s 、 プログラム可能 125 ... 1000 kBit/s
端子外部
サイクルタイム28,5 ms プリセット 、 プログラム可能
最小サイクル時間28,5 ms
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
通信インターフェイスCiA 310、Ver.4.2.0
UL 認証UL 認定 、 汎用 、 クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 10R-069608
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
保護等級IP68
材料
ハウジングPA-GF35
コネクタ
ピンの数5
接続アセンブリAMP コネクタ Superseal 282107-1
AMP 圧着端子 Superseal 282109-1
ケーブル
ケーブル直径7,25 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数5
コア断面積0,8 mm2
長さL345 mm ± 5 mm
質量245 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ67 mm
デフォルト設定測定値「距離」、信号品質、カウンター -2 (オブジェクト 0 x 2000)
ビーム幅ワイド (オブジェクト 0 x 4000)
同期無効 (オブジェクト0 x 2020)
ノード ID16
転送レート250 kBit/s
一般的な注意事項