国を選択してください
UC2000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- CANopen インターフェイス
- タイプ E1 承認済み
- 高い EMC 耐性
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- 頑丈な金属製ベース
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- 保護等級 IP68
- Deutsch コネクタ
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC2000-L2M-B16-0,3M-DT6P-Mの技術データ
| 検知範囲 | 80 ... 2000 mm | |
| 調整範囲 | 120 ... 2000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 80 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 175 kHz |
| 直線性エラー | < 20 mm | |
| 温度ドリフト | < +/- 20 mm | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 700 ms |
| MTTFd | 421 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 黄色 LED | 評価範囲内の物体 | |
| 赤色/緑色 LED | CANopen ステータス表示 |
| 動作電圧 | UB | 9 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 消費電力 | P0 | 標準 0,6 W |
| インターフェイスの種類 | CAN | |
| 通信プロトコル | CANopen | |
| プロセス データ | 入力: 48 Bit - 測定値 (距離値) 16 Bit - 信号品質 8 Bit - カウンタ - 1 16 Bit または カウンタ - 2 8 Bit - ステータス レジスタ 8 Bit | |
| ノード ID | プログラム可能 | |
| ベンダ ID | 173 (0xAD) | |
| 製品コード | 50331650 (0x03000002) | |
| 転送レート | 250 kBit/s 、 プログラム可能 125 ... 1000 kBit/s | |
| 端子 | 外部 | |
| サイクルタイム | 28,5 ms プリセット 、 プログラム可能 | |
| 最小サイクル時間 | 28,5 ms |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| UL 認証 | UL 認定 、 汎用 、 クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
| UN/ECE 規制 No. 10(E1) | 型式承認番号: 10R-069608 |
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| コネクタ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 240 g | ||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| デフォルト設定 | 測定値「距離」、信号品質、カウンター -2 (オブジェクト 0 x 2000) | |
| ビーム幅 | ワイド (オブジェクト 0 x 4000) | |
| 同期 | 無効 (オブジェクト0 x 2020) | |
| ノード ID | 16 | |
| 転送レート | 250 kBit/s |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。