国を選択してください

グローバルサイトへ

VK 4,5m lang 接続ケーブル

コードセット 2x Molex ストレート ソケット - 2x Molex ストレート ソケット、2/3 ピン、黒色 PVC 5 芯 ケーブル
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
VK 4,5m langの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプMolex コネクタ 70066-0176
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数2
コネクタ 2
接続ソケット
構造タイプMolex コネクタ 70066-0177
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
コネクタ 3
接続ソケット
構造タイプMolex コネクタ 70066-0177
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数3
コネクタ 4
接続ソケット
構造タイプMolex コネクタ 70066-0176
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数2
動作電圧UB最大 48 V AC / 50 V DC
作動電流IB最大 3 A 接点ごと
保護等級EN 60529
燃焼性UL 94 、 IEC 60332-1-2
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
ケーブル、固定-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
プラグコネクタ
保護の緩和統合型
挿抜耐久性min. 25
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数5
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 1: 黄色
コア 2: 茶色
コア 3: グレー
コア 4: ピンク色
Core 5: 青色
コア構造14 x 0,15 mm ∅
長さLL1 = 4,72 m
L2 = 4,5 m
ケーブルコードLi YY 5 x 0.25
質量30 g
プラグコネクタ
本体PE 、黒色
接触面Sn
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PVC
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PVC
燃焼性難燃性
一般的な注意事項