国を選択してください
RL28-55-2547/47 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
主なメリットの概要
- 検知範囲 最大 16 m
- 電源オン、切替え状態、弱い信号の表示もはっきり見える LED
- 非等価出力
- このシリーズの標準装備として、感度調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチを装備
- 省エネランプを使用している場合でも、周囲の光に反応しません
- ダブテールマウントおよびパススルー取り付け穴
- -40 ~ 60 °C の広い温度範囲(-40 ~140 °F)
- 防水、保護等級 IP67
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR