国を選択してください

グローバルサイトへ

IUH-F190-V1-FR2-07-20M-Ex RFID R/W デバイスIDENTControl

UHF RFID R/W デバイス、ブラジル、危険区域用

主なメリットの概要

  • 危険場所用の R/W ヘッド
  • 難燃性エンクロージャ
  • IECEx 認証
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
  • マルチタグの読み取りにより生産性が向上
  • 迅速、容易な統合を可能にする設計の PLC ファンクションブロック (既製品)

もっと見る

Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUH-F190-V1-FR2-07-20M-Exの技術データ

動作周波数915 … 928 MHz : ブラジル
各国の伝送器のライセンスに関しては、お問い合わせください
出力電力3 ...1250 mW ERP 調節可能
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
消費電流≤ 450 mA
消費電力P0≤ 9 W
供給IDENTControl から
サージ保護カテゴリ Z
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
IECEx 承認IECEx INE 14.0042X
ATEX 承認済みINERIS 14ATEX0035X
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP66
接続20 m ケーブル、フライング リード付き
材料
ハウジングアルミニウムダイカスト
取り付け
2 つのヘッド間の距離マルチプレックスオン:≥ 155 mm
マルチプレックスオフ:≥ 350 mm
質量約 7300 g
寸法
高さ133,5 mm
幅204 mm
長さ254 mm
一般的な注意事項