国を選択してください

グローバルサイトへ

IPT-FP-R4-V1 RFID R/W デバイス

LF RFID R/W デバイス

主なメリットの概要

  • V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
  • 機能表示用デュアル LED
  • 保護等級 IP67
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPT-FP-R4-V1の技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
検知範囲
読み取り距離0 ... 100 mm
書き込み距離0 ... 80 mm
幅最大 80 mm
動作距離最大: 100 mm
MTBF350 a (+40 ° C で動作)
緑色 / 黄色 LED緑色:電源オン
緑色の点滅:読み取り / 書き込みの試行が実行されました
黄色:データキャリアが検出されました
定格作動電圧Ue18 ... 30 V DC 、制限付き電源(EN 60950)
消費電力P0≤ 1,2 W
物理的RS-485 ポイントツーポイント接続
プロトコルASCII
転送レート1200、2400、4800、9600、19200、38400(デフォルト) ビット / 秒
ケーブルの長さ≤ 3 m
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPBT
ベースアルミニウムダイカスト
カプセル化成形材料Fermadur
取り付け
2 つのヘッド間の距離≥ 550 mm
質量約 380 g
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ113 mm
一般的な注意事項