国を選択してください

グローバルサイトへ

IPT-F61-R4-V1 RFID R/W デバイス

LF RFID R/W デバイス

主なメリットの概要

  • 固有のフラットな構造
  • V1 プラグ付き接続ケーブル(M12 x 1)
  • 保護等級 IP67
  • 金属に取り付け可能
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPT-F61-R4-V1の技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
検知範囲
読み取り距離2 ... 45 mm
書き込み距離2 ... 35 mm
幅最大 65 mm
MTBF350 a (+40 ° C で動作)
定格作動電圧Ue18 ... 30 V DC 、制限付き電源(EN 60950)
消費電力P0≤ 1,2 W
物理的RS-485 ポイントツーポイント接続
プロトコルASCII
転送レート1200、2400、4800、9600、19200、38400(デフォルト) ビット / 秒
ケーブルの長さ≤ 3 m
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングABS
カプセル化成形材料WEVO 403FL/300
取り付け
2 つのヘッド間の距離≥ 290 mm
質量約 50 g
寸法
高さ12 mm
幅28 mm
長さ80 mm
ケーブルの長さ20 cm
一般的な注意事項