国を選択してください

グローバルサイトへ

VOI-F331-24V-DB9 YスプリッタケーブルCleverReader Accessory

Yスプリッタケーブル M12 ソケット(ストレート、Aコード、8ピン)- M12 オスコネクタ/M8 ソケット(ストレート、Aコード、4ピン)/SubD ソケット(9ピン)、4本組 PVC ケーブル(黒)
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
VOI-F331-24V-DB9の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
保護等級IP65
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
保護等級IP65
コネクタ 3
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
保護等級IP65
コネクタ 4
接続ソケット
構造タイプD-Sub
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数9
保護等級IP20
動作電圧UB10 ... 30 V DC ± 10 %
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
注24 V 用トリガ接続
一般的な注意事項