国を選択してください
LITE COM PRO III EX NECKBAND Headset
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset, 403-470 MHz, Analog/Digital, Ex, EU version, Neckband
主なメリットの概要
- Programmable analog/digital DMR two-way radio communication
- Bluetooth® multipoint functionality
- Water tight microphone (IP68)
- Environmental listening with level-dependent hearing protection
- Voice menu with multiple language selection
- Push-to-Listen function
- Rechargeable Li-Ion battery and battery status indication
- Voice operated transmission (VOX)
- Busy channel indication
- Auto power off function
- ATEX and IECEx approvals
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE