国を選択してください
IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0 Base Station
Base station for IDM-Z1-* for use in hazardous areas in Zone 1/21
主なメリットの概要
- Base/charging station for IDM-Z1-x61-M-* Bluetooth® handheld readers
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
- Bluetooth interface



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0の技術データ
| Radio distance (in open air) | max. 100 m |
| Operating voltage | UB | 4.9 V DC |
| Current consumption | 480 mA |
| Interface type | Bluetooth V4.0 EDR , Class 1 Electrical interfaces: RS-232 , USB | |
| Transmitter frequency | 2.4 ... 2.4835 GHz (ISM band) |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Radio and telecommunication terminal equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011 |
| Operating temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing |
| Degree of protection | IP40 |
| EU-type examination certificate | IBExU18ATEX1050 IECEx IBE 18.0009 | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。