国を選択してください
ML100-54-GN/103/115 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー、プラスチック製ハウジング、検知範囲 2 m、緑色光、感度調整機能、明/暗オン、DC バージョン、PNP 出力、固定ケーブル偏光フィルター付き回帰反射型センサー、プラスチック製ハウジング、検知範囲 2 m、緑色光、感度調整機能、明/暗オン、DC バージョン、PNP 出力、M8 プラグ
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 使いやすい
- 電源オン、切替え状態、弱い信号の表示もはっきり見える LED
- フルメタルねじ式取付け
- 高輝度、高視認性ライトスポット
- 周囲光に反応しません
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH