国を選択してください
BB10-P-F1-9653/25/33/35/103 スルービームセンサ
13 mm 穴への取付け用、プラグ設計のハウジングを備えた小型光電センサ
主なメリットの概要
- シングルビームミニチュア光電センサー、フレームや外面への取り付けに最適
- 集積回路
- 13 mm 穴用プラグイン式ハウジング
- 開口角度が狭く、ペアでの取付けに適しています
- 相互干渉を回避するためのさまざまな周波数(クロストーク耐性)
- ライトオンバージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT