国を選択してください

グローバルサイトへ

BF 22 取付けフランジ

取り付けフランジ、22 mm

主なメリットの概要

  • M22 ねじ付きのすべての円筒形センサー用リテーナー
  • 簡単な設置と正確な設定
  • 広い検知範囲(最大 25 mm)
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BF 22の技術データ

内径22 mm
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料PBT
締め付けトルク、締め付けねじmax. 2,5 Nm
寸法
高さ29 mm
幅45 mm
長さ60 mm
一般的な注意事項