国を選択してください

グローバルサイトへ

MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494 磁界センサー

主なメリットの概要

  • 直接組付け AMP コネクタ
  • 特殊パルス幅変調 PWM 出力
  • 幅広い電圧範囲
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494の技術データ

出力タイプPWM 出力(PNP)
識別番号7736370
定格動作距離sn5 ... 15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f最大 10 Hz
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 50 mA
無負荷供給電流I0< 5 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 25 ms
MTTFd930 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PBT 、 黒色
保護等級IP67
コネクタ
ピンの数3
接続アセンブリAMP コネクタハウジング
寸法
高さ16 mm
幅25 mm
長さ73 mm
注締め付けトルク:5 Nm
固定ねじ マグネット 、 プラスチック / 黄銅
一般的な注意事項