国を選択してください

グローバルサイトへ

VSM2000-F400-B12-A1000 3-D ステレオ センサSmartRunner Measurer 3-D

このセンサーは、ステレオビジョン技術を使用して、静的および動的なアプリケーションの両方で対象物の3次元データを取得します。このデータから体積、寸法、回転、位置を計算し、結果を直接出力します。

主なメリットの概要

  • 体積、寸法、回転、位置などの測定値の直接出力
  • ワンショットで完全な 3D キャプチャ、静的および動的 (最大 2.5m/s) アプリケーション向け
  • 色や形状に影響されない信頼性の高い物体検出
  • ライブプレビュー、自由に定義できる ROI、カスタマイズ可能なパラメータにより、難しい表面でも簡単にセットアップ可能
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
VSM2000-F400-B12-A1000の技術データ

検出範囲850 ... 2050 mm
測定範囲X : 720 mm および Y : 610 mm (距離 1000 mm)
X : 1450 mm および Y : 1220 mm (距離 2000 mm)
光源LED 投光器
ライトタイプ赤外線
波長 850 nm
ライト方向ストラクチャード ライト
物体の大きさ
最小オブジェクト高min. 8 mm 1000 mm
min. 12 mm 1500 mm
min. 25 mm 2000 mm
(物体の大きさ (W × L) = 50 mm × 50 mm)
高精度な体積測定±0.01 l 1000 mm
±0.05 l 2000 mm
高精度な寸法測定± 5 mm 1000 mm
± 10 mm 2000 mm
高精度な回転測定± 1 °
高精度な表面中央点の測定± 2 mm
フレーム レートmax. 13 fps
目標速度0 ... 2,5 m/s
カメラ
ピクセル数1300 x 1080 ピクセル
シャッターグローバルシャッタ
解像度1,4 MP
差異128
MTTFd20 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ4 LED (OUT 1 、OUT 2 、 BUS 、 PWR)
動作電圧UB24 V ±10 % 、 PELV
作動電流IB500 mA 、 無負荷出力
消費電力P0最大 12 W 、 無負荷出力
インターフェイスの種類イーサネット TCP/IP 、 MODBUS TCP
転送レート1 GBit/s
制御入力デジタル入力 1 点 および 外部トリガ
光生物学的安全性リスク グループ 0 準拠 IEC 62471
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 61000-6-4:2007/A1:2011
保護等級EN 60529
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
測定原理3-D 画像データ
ステレオ ビジョン
ストラクチャード ライト
アプリケーション物体の測定
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) 、   (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
相対湿度< 99 % (結露なきこと)
保護等級IP65 / IP67
接続M12 コネクタ、8 ピン 、 A コード
8 ピン M12 ソケット 、 X コード
材料
ハウジング金属
光学面プラスチックウィンドウ
取り付けM5 ねじ
質量約 800 g
締め付けトルク、締め付けねじmax. 2 Nm
寸法
高さ180 mm
幅56 mm
深度67 mm
注INVISIBLE LED 、 ビームを凝視しないでください
光学機器で直接見ないでください
一般的な注意事項