国を選択してください
VSM3000-F400-B12-A1000 3-D ステレオ センサSmartRunner Measurer 3-D
このセンサーは、ステレオビジョン技術を使用して、静的および動的なアプリケーションの両方で対象物の3次元データを取得します。このデータから体積、寸法、回転、位置を計算し、結果を直接出力します。
主なメリットの概要
- 体積、寸法、回転、位置などの測定値の直接出力
- ワンショットで完全な 3D キャプチャ、静的および動的 (最大 2.5m/s) アプリケーション向け
- 色や形状に影響されない信頼性の高い物体検出
- ライブプレビュー、自由に定義できる ROI、カスタマイズ可能なパラメータにより、難しい表面でも簡単にセットアップ可能









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
VSM3000-F400-B12-A1000の技術データ
| 検出範囲 | 1000 ... 3200 mm | |
| 測定範囲 | X : 1450 mm および Y : 1220 mm (距離 2000 mm) X : 2180 mm および Y : 1830 mm (距離 3000 mm) | |
| 光源 | LED 投光器 | |
| ライトタイプ | 赤外線 波長 850 nm | |
| ライト方向 | ストラクチャード ライト |
| 物体の大きさ | ||
| 最小オブジェクト高 | min. 12 mm 1500 mm min. 25 mm 2000 mm min. 35 mm 2,500 mm の場合 min. 45 mm 3000 mm (物体の大きさ (W × L) = 50 mm × 50 mm) | |
| 高精度な体積測定 | ±0.05 l 2000 mm ±0.1 l 3000 mm | |
| 高精度な寸法測定 | ± 5 mm 1000 mm ± 10 mm 2000 mm | |
| 高精度な回転測定 | ± 1 ° | |
| 高精度な表面中央点の測定 | ± 2 mm | |
| フレーム レート | max. 13 fps | |
| 目標速度 | 0 ... 2,5 m/s |
| カメラ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| MTTFd | 20 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 4 LED (OUT 1 、OUT 2 、 BUS 、 PWR) |
| 動作電圧 | UB | 24 V ±10 % 、 PELV |
| 作動電流 | IB | 500 mA 、 無負荷出力 |
| 消費電力 | P0 | 最大 12 W 、 無負荷出力 |
| インターフェイスの種類 | イーサネット TCP/IP 、 MODBUS TCP | |
| 転送レート | 1 GBit/s |
| 制御入力 | デジタル入力 1 点 および 外部トリガ |
| 光生物学的安全性 | リスク グループ 0 準拠 IEC 62471 |
| 規格準拠 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 測定原理 | 3-D 画像データ ステレオ ビジョン ストラクチャード ライト | |
| アプリケーション | 物体の測定 |
| CE 適合性 | CE | |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 動作温度 | -20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) 、 (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
| 相対湿度 | < 99 % (結露なきこと) |
| 保護等級 | IP65 / IP67 | ||||||||||
| 接続 | M12 コネクタ、8 ピン 、 A コード 8 ピン M12 ソケット 、 X コード | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | M5 ねじ | ||||||||||
| 質量 | 約 800 g | ||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | max. 2 Nm | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | INVISIBLE LED 、 ビームを凝視しないでください 光学機器で直接見ないでください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。