国を選択してください

グローバルサイトへ

RL29-55-V/73c/136 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • シートシュリンクラップされた物体の記録に適した前景抑制
  • 高視認性 LED
  • 強力なプッシュプル出力
  • 最適な価格/電力比
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

RL29-55-V/73c/136の技術データ

有効検出範囲0,4 ... 6 m
しきい値検出範囲8 m
基準対象物H85 リフレクタ
光源LED、660 nm
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 130 mm 距離 6 m
発散角エミッター: 1,2 ° 、 レシーバー: 2 °
周囲光限度80000 Lux
MTTFd1982,2 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED、フリーライトビーム付きライト 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
切替え方式ダークオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE、cULus 認証済み 57M3(UL クラス 2 電源と組み合わせた場合のみ、タイプ 1 エンクロージャ)
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続プラスチックコネクタ M12 x 1、4 ピン
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面プラスチック
質量70 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項