国を選択してください

グローバルサイトへ

RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136 拡散モードセンサ(BGS)

バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 高視認性 LED
  • 赤色 LED 送信による良好なアライメント
  • 黒白の差が最小
  • 強力なプッシュプル出力
  • 最適な価格/電力比
  • 保護クラス II

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136の技術データ

検出範囲30 ... 1200 mm 、 調節可能
最小検出範囲20 ... 200 mm
最大検出範囲30 ... 1200 mm
バックグラウンド抑制最大 検出範囲の上限の + 10 %
光源LED 660 nm
ライトタイプ変調された可視赤色光
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 35 % センサ範囲 1200 mm の場合
ライトスポットの直径約 25 mm 距離 1200 mm
発散角エミッター: 1,2 ° 、 レシーバー: 2 °
周囲光限度50000 Lux
MTTFd720 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED:切替え状態
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
切替え方式ダークオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f125 Hz
応答時間4 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保護等級IP65
接続プラスチックコネクタ M12 x 1、4 ピン
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面プラスチック
質量70 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項