国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC51-16 50pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • 2400 ビットのメモリーを使用可能
  • 64 ビット fixcode
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 梱包単位:50 個

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IQC51-16 50pcsの技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
色白色
チップタイプICODE 3 (NXP)
EEPROM2400 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル100000
データ保持期間50 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) 120 °C で 100 時間
220 °C で 30 秒
保護等級IP68
材料
ハウジングPPS
取り付け
空気中はい
質量1 g
寸法
高さ3 mm
高さ公差± 0,2 mm
直径16 mm
直径公差± 0,2 mm
構造タイプ円筒形
注梱包ユニット、50 個
一般的な注意事項