国を選択してください
M-LB-4720 Diagnostic Module
主なメリットの概要
- Mounting accessory for M-LB-4710 surge protection barrier
- Enables the use of M-LB-4400 fault status module
- Used for monitoring and remote messaging of the operating state



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
M-LB-4720の技術データ
| Mass | approx. 21 g | |
| Dimensions | 19 x 40 x 25 mm (0.75 x 1.57 x 1 inch) (W x H x D) | |
| Mounting | pluggable onto a surge protection barrier |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。