国を選択してください
M-LB-4730 Surge Protection Barrier
主なメリットの概要
- Surge protection for 4 communication lines
- Surge protection for Ethernet infrastructure
- Conductor connection via RJ45 sockets
- Fully shielded design
- Housing width 19 mm
- DIN rail mountable
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL