国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcs RFIDタグ

危険区域用RFIDタグ

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • 64 ビット fixcode
  • 896 ビットのメモリーが使用可能
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • ゾーン 1 およびゾーン 21 の ATEX 認証
  • ISO 15693 に準拠

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IQC21-30-EX smart-DOME 50pcsの技術データ

マーキング[exsign]II 2G Ex ia IIC T6 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ia IIIC T80 °C Db
動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプI コード SLIX(NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル100000
データ保持期間50 年
防爆
指令 2014/34/EUEN IEC 60079-0
EN IEC 60079-11
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 110 °C (-40 ... 230 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングポリウレタン(PUR)
取り付け
金属上はい
空気中はい
寸法
高さ10 mm
直径30 mm
構造タイプ円筒形
注梱包ユニット、50 個
一般的な注意事項