国を選択してください

グローバルサイトへ

ACSTND06AA00.1 Mounting Adapter

VESA 75/100 SmartBack for 10" Tab-IND with US AC adapter

主なメリットの概要

  • Effortless tablet mounting according to the VESA 75 standard
  • Includes an integrated power supply
  • USB-C port for seamless connectivity
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ACSTND06AA00.1の技術データ

I/O portsUSB-C (For additional accessories, such as external storage. For a wired network connection, you can connect a USB-C-to-Ethernet adapter.)
DC Barrel Jack (Power Input)
InstallationVESA 75 (75 x 75 mm), VESA 100 (100 x 100 mm), M4 thread
Scope of deliveryVESA Smartback 10"
30-W power adapter (US)
USB-C Extension Cable
SeriesTab-IND®
一般的な注意事項