国を選択してください

グローバルサイトへ

VL18LL-M/32/40a/118 光ファイバーセンサー

ガラス光ファイバー用光ファイバーセンサー

主なメリットの概要

  • 円筒形 M18 x 1 の堅牢な金属製ハウジング
  • 保護等級 IP67
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • M12 プラグ接続
  • 保護等級 2

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

VL18LL-M/32/40a/118の技術データ

検知範囲最大 70 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
検出範囲最大 300 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
光源LED、 650 nm の可視赤色光
ライトタイプ変調された可視赤色光
発散角26 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
ヒステリシスH< 15 %
MTTFd700 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント感度調整器、ライト/ダークスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル10 %
無負荷供給電流I0< 35 mA
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続M12 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面プラスチック
質量60 g
寸法
長さ65 mm
直径18 mm
一般的な注意事項