国を選択してください

グローバルサイトへ

CSH-ID02-MAG-M12-10-3200-N0 Scanner Mount

Scanner mount with charging function for Ident-Ex 02 Bluetooth® handhelds, compatible with VisuNet FLX

主なメリットの概要

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-3200 housing (adapter included)
  • Compatible with Ident-Ex® 02
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CSH-ID02-MAG-M12-10-3200-N0の技術データ

ConnectionMagnetic Charging Connector, M12 (male)
Material1.4301 stainless steel
Mass350 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm

For more information, refer to the VisuNet FLX system manual
Cable length0.5 m
SeriesIdent-Ex®
一般的な注意事項