国を選択してください

グローバルサイトへ

BF 5-30 取付けフランジ

直径 5 ~30Mm mm の円筒形センサー用ユニバーサル取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 安全な固定
  • 簡単な取り付け
  • 取り付けヘッドおよびフット固定具は、別々に 360°回転させることができます
  • 堅牢な構造
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BF 5-30の技術データ

内径5 mm 、8 mm 、12 mm 、14 mm 、18 mm 、30 mm
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
寸法
高さ54 mm
幅25 mm
長さ60 mm
注KT10 シリーズ、GLV12 シリーズ、VL18 シリーズ、18GM60 シリーズ、CP18 シリーズ、GLV30 シリーズのねじ付き光検出器にも適しています。
一般的な注意事項