国を選択してください

グローバルサイトへ

BF 6,5 取付けフランジ

取り付けフランジ、6.5 mm

主なメリットの概要

  • すべての M6.5 ねじ付き円筒形センサーに対応するリテーナー
  • 簡単な設置と正確な設定
  • 広い検知範囲(最大 4 mm)
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BF 6,5の技術データ

内径6,5 mm
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料ベース:Crastin/PBT(緑色)
上部:PA(透明)
締め付けトルク、締め付けねじmax. 0,5 Nm
寸法
高さ13 mm
幅20 mm
長さ26 mm
一般的な注意事項