国を選択してください
RL28-55/49/74 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
主なメリットの概要
- 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
- 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
- 防水、保護等級 IP67
- 保護クラス II






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH
RL28-55/49/74の技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 17 m | |
| リフレクタの距離 | 0,05 ... 17 m | |
| しきい値検出範囲 | 21 m | |
| 基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 660 nm | |
| 偏光フィルター | はい | |
| ライトスポットの直径 | 約 290 mm 距離 17 m | |
| 発散角 | エミッター 1.2° レシーバー 2° | |
| 周囲光限度 | 80000 Lux |
| MTTFd | 950 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED | |
| 機能インジケータ | 2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯 | |
| 制御エレメント | 感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 切替え方式 | ライトオン / ダークオン切替可能 | |
| 信号出力 | 1 NPN、1 PNP 同期スイッチング、短絡保護、逆極性保護 、オープンコレクタ | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 200 mA | |
| 切替え周波数 | f | 1000 Hz |
| 応答時間 | 0,5 ms |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | コネクタ M18、4 ピン | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 70 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||