国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-CHX-3225AA2-0810 エンコーダカップリング

らせんカップリング

主なメリットの概要

  • 一般にバックラッシュのない回転伝達に適しています
  • 防振
  • 最適なずれ補正
  • 中程度のねじりばね剛性
  • 小さなリセット力
  • 可動部品なし、一体型に組み立て済み
  • 真空に適しています

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-CHX-3225AA2-0810の技術データ

動作温度-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
シャフト直径d1 = 8 mm 、 d2 = 10 mm
材料陽極酸化アルミニウム
質量35 g
回転速度最大 8000 min -1
最大トルク1 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 0,3 mm
軸オフセット最大 ± 0,5 mm
角度エラー最大 ± 4 °
ねじりばね剛性18 Nm / 半径
ラジアルばね剛性50 N / mm
慣性モーメント30 kg m2 x 10-7
取り付けクランプねじ M4 x 6、DIN 916
クランプねじの締め付けトルク最大 1,2 Nm
一般的な注意事項