国を選択してください

グローバルサイトへ

LCR 18-3,2-0,5-K2 ガラス光ファイバー

ガラス光ファイバー - PVC カバー付き拡散

主なメリットの概要

  • M8 x 1 ねじ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LCR 18-3,2-0,5-K2の技術データ

光ファイバーの長さl500 mm
光ファイバー直径d5 mm
アダプタ形状18
エンドピースねじ山
曲げ半径最小 25 mm ( 静的 )
ファイバーバンドルの直径2,3 mm
ファイバー構成Fv光学的に分離
発散角68 °
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [アダプタ]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [エンドヘッドとカバー]
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
保護等級IP65
材料
光学面ガラス
被覆PVC
コアガラスファイバー
エンドピースステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
アダプタPBT
抜去力100 N
デバイスシリーズVL18LL
VariKont M
一般的な注意事項