国を選択してください

グローバルサイトへ

K-CJC-BK Terminal Block

Terminal block for cold junction compensation

主なメリットの概要

  • 3-pin screw terminal
  • For KF modules
  • Integrated Pt100 resistance thermometer for cold junction compensation
  • Packaging unit: 1 piece, black
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

K-CJC-BKの技術データ

Number of pins3
Core cross sectionmax. 2.5 mm2
Material
Colorblack
Massapprox. 5 g
Dimensions15.1 x 15 x 18 mm (0.6 x 0.6 x 0.7 inch)
Construction typescrew terminal with integrated Pt100 resistance thermometer , removable
Structuresingle-row
Packing unit1 item(s)
一般的な注意事項