国を選択してください

グローバルサイトへ

BT34-F25-3 取り付けセット

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

BT34-F25-3の技術データ

シャフト直径≥ 34 mm
シャフトの高さ30 mm
取り付け穴のパターン30 x 130 mm
質量137 g
寸法
高さ38,5 mm
直径40 mm
一般的な注意事項