国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-MW-GR-HYT-500D0825 測定ホイール

シャフト径 8 mm の測定ホイール

主なメリットの概要

  • ローレット加工プラスチック
  • 外周 500 mm
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-MW-GR-HYT-500D0825の技術データ

表面ローレット加工プラスチック
Hytrel 4056
直径D = 159 mm
周囲長500 mm
幅25 mm
シャフト直径d = 8 mm
一般的な注意事項