国を選択してください

グローバルサイトへ

9300 取り付けベル

ロータリーエンコーダ用アクセサリー、サーボフランジ用取付けベル

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9300の技術データ

周囲温度-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
材料PPS
質量54 g
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。