国を選択してください

グローバルサイトへ

9409 6*6 エンコーダカップリング

ベローズカップリング

主なメリットの概要

  • バックラッシュのない、角度同期回転伝達
  • 非常に高いねじりばね剛性
  • ステンレス鋼および陽極酸化アルミニウム製
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9409 6*6の技術データ

周囲温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
シャフト直径d1 = 6 mm 、 d2 = 6 mm
材料
フランジ陽極酸化アルミニウム
ベローズステンレス鋼
質量約 16 g
回転速度最大 10000 min -1
最大トルク1 Nm
締め付けトルク、締め付けねじ1,5 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 0,3 mm
軸オフセット最大 ± 0,5 mm
角度エラー最大 ± 4 °
ねじりばね剛性140 Nm / 半径
ラジアルばね剛性10 N / mm
慣性モーメント9 g cm2
一般的な注意事項