国を選択してください

グローバルサイトへ

9410 12*12 エンコーダカップリング

精密カップリング

主なメリットの概要

  • 精密なカップリング
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9410 12*12の技術データ

シャフト直径d1 = 12 mm 、 d2 = 12 mm
材料Delrin 107、AlMgSi1、ハードコーティング済み
質量25 g
回転速度最大 15000 min -1
最大トルク1 Nm
締め付けトルク、締め付けねじ1,3 Nm
ラジアルオフセット最大 ± 0,5 mm
軸オフセット最大 ± 0,3 mm
角度エラー最大 ± 1,5 °
ねじれ剛性50 Nm / 半径
慣性モーメント20 kg m2 x 10-7
取り付けクランプフランジ
一般的な注意事項