国を選択してください

グローバルサイトへ

DM 10-10 NDFEB マグネット

油圧シリンダ磁界センサ用永久磁石

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

DM 10-10 NDFEBの技術データ

周囲温度最大 120 °C(248 °F)
材料NdFeB(比率 262/135 に準拠)
寸法高さ: 10 mm
直径: 10 mm
一般的な注意事項