国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-04 取り付け補助具

以下のための取り付け補助具:丸型スチール O 12 mm またはシート 1.5 mm~3 mm

主なメリットの概要

  • ラウンドスチールまたはシート用ブラケット
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
OMH-04の技術データ

材料金属板(スチール)、ニッケルめっき
アルミニウム
質量約 60 g
寸法
高さ62 mm
幅35 mm
長さ60 mm
シリーズVL18
18GM60
CP18
一般的な注意事項