国を選択してください

グローバルサイトへ

BF 12-F 取付けフランジ

プラスチック製取付けアダプタ、12 mm

主なメリットの概要

  • 金属製ねじ付き円筒型センサー取り付け用
  • スナップロックでセンサーを確実に取り付け
  • 確定停止によって定義された設置位置
  • スロット取り付けで調整可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

BF 12-Fの技術データ

内径12 mm
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料黒色ポリカーボネート(PC)
寸法
高さ18 mm
幅24 mm
長さ30 mm
構造タイプ45 °面取りのセンサ用
一般的な注意事項