国を選択してください

グローバルサイトへ

BT34 アクティベータ

F25 シリーズ用アクティベータ

主なメリットの概要

  • 180 °オフセットされた 2 つの固定作動面
  • 左右の回転駆動に適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BT34の技術データ

シャフト直径≥ 34 mm
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 1,5 Nm
寸法
高さ38,5 mm
直径40 mm
補足情報アクチュエータはシャフトの上部にあります
一般的な注意事項