国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H72 リフレクタ

取り付け穴付きリフレクタ

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H72の技術データ

構造タイプ長方形
詳細反射率 2.0
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ8,4 mm
幅19 mm
長さ73 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項