国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-H116HT リフレクタ

リフレクタ、長方形 55.5 mm x 132 mm、取り付け穴、高温アプリケーション

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 最大 110 °C(230 °F)の拡張温度範囲の場合
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H116HTの技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
材料PC
寸法
高さ9 mm
幅55,5 mm
長さ132 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項