国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-C110-2 リフレクタ

リフレクタ、丸型 O 84 mm、中央取付け穴

主なメリットの概要

  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

REF-C110-2の技術データ

構造タイプ円形
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ7,8 mm
直径84 mm
取り付け取り付け穴
一般的な注意事項