国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-S42 リフレクタ

リフレクタ、丸型 O 42 mm、ねじ固定 M5

主なメリットの概要

  • 設置が容易なねじ取付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-S42の技術データ

構造タイプ円形
周囲温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ19,5 mm
直径41 mm
取り付けねじ固定具
一般的な注意事項