国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-CLIP40 リフレクタ

長方形リフレクタ、39.5 mm x 22.5 mm、プッシュイン固定具

主なメリットの概要

  • スナップインファスナーで簡単に取り付け
  • 7 mm のドリル穴および 1.5 mm~2 mm のプレート厚さに適したクリップ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-CLIP40の技術データ

構造タイプ長方形
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
材料PMMA/ABS
寸法
高さ18,7 mm
幅22,5 mm
長さ39,5 mm
取り付けスナップイン
一般的な注意事項