国を選択してください

グローバルサイトへ

REF-CLIP50HT リフレクタ

リフレクタ、丸型 O 50 mm、スナップイン、高温アプリケーション

主なメリットの概要

  • スナップインファスナーで簡単に取り付け
  • 最大 110 °C(230 °F)の拡張温度範囲の場合
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-CLIP50HTの技術データ

構造タイプ円形
周囲温度-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
材料PC
寸法
高さ20 mm
直径50,8 mm
取り付けスナップイン
一般的な注意事項